製品の公開
Standard Racks, 26", 47", 84" or 96" Height
Panduit

Standard Racks, 26", 47", 84" or 96" Height

Google翻訳”,
  • ラックスペースの識別により、ラックマウントアイテムをすばやく簡単に見つけることができます

  • 3"ラックは1,000ポンドの定格荷重でULリストに記載されています

  • 6"ラックは1,500ポンドの定格荷重でULリストに記載されています

  • 両面#12-24EIAユニバーサル取り付け穴の間隔

  • 24#12-24取り付けネジが含まれています

  • 業界標準の19インチコンポーネントに加えて、すべてのPanduitケーブル管理およびパッチパネル製品で使用できます。

  • 接地を簡素化するためにラックを電気的に結合するために含まれているペイントピアスワッシャー。完全な接地ソリューションについては、ラック用StructuredGround™キットを参照してください。

  • 6 "ラック、R2P6SはPatchRunner™および大容量PatchRunner™製品とのみ互換性があります
技術仕様
  • Unique refpanduit-086
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCommunication and Data Processing Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-02-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器