製品の公開
Cove Raceway - Power Rated Multi-Channel Raceway Base 8ft.
Panduit

Cove Raceway - Power Rated Multi-Channel Raceway Base 8ft.

Google翻訳”,
Cove Racewayは、データ、音声、ビデオ、光ファイバー、および電源ケーブルのルーティング、保護、および隠蔽に使用される、美的に設計されたマルチチャネルシステムです。
  • ULおよびCSA定格600V; UL5AおよびCSAC22.2No.62.1-03規格に適合しています。 FT4定格

  • 曲げ半径の制御は、TIA / EIA-568-Bおよび569-Bの要求に応じて、コーブレースウェイシステム全体で維持されます。

  • 改ざん防止

  • PANDUIT®T-70、T-45、およびLDプロファイルレースウェイへの移行

  • コーブレースウェイとフィッティングは、どんな装飾とも調和するように塗装することができます

  • 事前にパンチされた取り付け穴が付属しています

すべてのAW(Arctic White)および2メートルと3メートルの製品は、標準アイテムとして北米以外でのみ入手可能です。最小注文数量、在庫、その他の色の在庫については、カスタマーサービスにお問い合わせください。
実際の製品の色については、選択ガイドにある表面レースウェイのカラーチャートを参照してください。
技術仕様
  • Unique refpanduit-087
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-02-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器