製品の公開
OFR20 Single Channel, Low Voltage 1-piece Raceway with Adh. 8ft.
Panduit

OFR20 Single Channel, Low Voltage 1-piece Raceway with Adh. 8ft.

Google翻訳”,
Pan-Way®OfficeFurnitureRacewayは、データケーブルをオフィスパーティションの上部に沿って配線するように設計されています。このシステムには、フィッティング、アクセサリ、および終端オプションがすべて含まれているため、デスクレベルのパーティションに沿った任意のポイント、または2つのパーティションの交差点のコーナーで終端できます。
  • クラス2通信ケーブル管理システムのUL-5C要件に従ってULリストに記載

  • TIA / EIA-568-Bおよび569-Bで要求されるように、オフィス家具のレースウェイシステム全体で曲げ半径の制御を維持します

  • フェースプレートは、TIA/EIA-606-A規格のラベリング要件に準拠しています

  • 堅牢な設計と不正開封防止クロージャーにより、製品の安定性が向上し、設置中および設置後のケーブルの損傷を防ぎます

  • 迅速で簡単な取り付けのための粘着性の裏打ちが付属した製品

  • トップキャップ幅が1.88"〜2.30"のすべての一般的なメーカーのパネルにデータケーブルを配線するための、事実上目に見えないソリューションを作成します

  • Pan-Net®Connectivityで使用するように設計されており、NEMA標準の70mmフェースプレートまたはモジュールフレームを使用して、すべての一般的なメーカーの接続も受け入れます

すべてのAW(Arctic White)および2メートルと3メートルの製品は、標準アイテムとして北米以外でのみ入手可能です。最小注文数量、在庫、その他の色の在庫については、カスタマーサービスにお問い合わせください。
実際の製品の色については、選択ガイドにある表面レースウェイのカラーチャートを参照してください。
技術仕様
  • Unique refpanduit-094
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-02-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器