製品を公開する
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U

    Google翻訳,

    Panduit®Opticom®ラックマウントファイバーエンクロージャーは、最大4つのFAPまたはFMPアダプターパネルを使用して光ファイバーケーブル、終端、スプライス、コネクター、パッチコードを収容、整理、管理、保護することでネットワークの信頼性を確保し、パッチフィールド密度を最大化します。この汎用性により、エンクロージャーは、バックボーンケーブルから配電スイッチングへの移行、アクティブな機器への相互接続、またはメインまたは水平配電エリアでの相互接続または相互接続として機能できます。ユーザーは、スライド式のチルトダウンドロワーを介してファイバーに簡単にアクセスでき、背面のケーブル管理により適切なたるみと巻き取りが維持されます。スチール、1 RU、4ポート、1.73 "H x 17.60" W x 16.30 "D(43.9mm x 447.0mm x 414.0mm)、黒、1個

    仕様
    • Overall Depth (In.) 16.3

      Overall Depth (mm) 414

      Overall Height (In.) 1.73

      Overall Height (mm) 43.9

      Color Black

      Number of Rack Spaces 1

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    技術仕様
    • 固有参照番号panduit-fce1u
    • 製品ファミリElectronics
    • 製品グループCommunication and Data Processing Equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-24
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)1.73
    • 幅(インチ)17.6
    • 奥行き(インチ)16.3
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 通信機器
    • UNSPSC 名称Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC コード4322
    • Uniclass 2015 コードPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 説明Data equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 コード33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCommunications Distribution
    • OmniClass 番号23-19 15 00
    • OmniClass タイトルCommunication Specialties
    • CSI UniFormat II コードD50
    • CSI UniFormat II タイトルELECTRICAL