製品の公開
Panduit Four-post Rack System - R4PCNWH
Panduit

Panduit Four-post Rack System - R4PCNWH

Google翻訳”,

プレミアムパンドウイットフォーポストラックシステムは、キャビネットの安定性とオープンラックのアクセシビリティを組み合わせて、データセンターネットワークレイアウトを設計する際にユーザーに最大限の柔軟性を提供します。 4本の鋼製垂直支柱と調整可能な前後の取り付けレールは、さまざまなタイプのアクティブな機器での作業に必要な強度と柔軟性を提供します。スチール、45 RU、深さ30インチ、ケージナット取り付け穴、白、1個+ハードウェアキットおよびペイントピアスボンディングキット。

仕様
  • Rack Type - Four Post
    Number of Posts - NA
    Material - Steel
    Mounting Bolt Method - Cage Nut
    Overall Width (In.) - 23.25
    Overall Width (mm) - 591
    Overall Depth (In.) - 30
    Overall Depth (mm) - 762
    Overall Height (In.) - 84
    Overall Height (mm) - 2134
    Number of Rack Units - 45
    Static Load Capacity (lb) - 2500
    Color - White
    Includes - (16) 3/8-16 x 1" hex bolt, (16) 3/8" paint piercing grounding washer, (1) tube of anti-oxidizing paste, (25) 12-24 x .5" slotted pan head steel screw, (25) #12-24 cage nuts
    Product Type - Four Post Rack
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    UPC - 61305634200
    Std. Pkg. Qty. - 1
    Std. Pkg. Volume (cf) - 11.0195
    Std. Ctn. Qty. - 0
    Std. Ctn. Volume (cf) - 0.0000

技術仕様
  • Unique refpanduit-R4PCNWH
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCommunication and Data Processing Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)84
  • 幅(inch)23.25
  • 奥行き(inch)30
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • UNSPSC名称Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC4322
  • Uniclass2015コードPr_80_77_28_21
  • Uniclass2015詳細Data equipment cabinets
  • MasterFormat 2014 コード26 05 36
  • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClassNumber23-35 33 23 13
  • OmniClassタイトルVertical Electrical Racks
  • UniFormatIIコードD50
  • UniFormatIIタイトルELECTRICAL