製品の公開
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF3WH
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF3WH
    Panduit

    Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF3WH

    Google翻訳”,

    Panduit PatchRunner 2水平ケーブルマネージャーは、標準のEIA 19インチ(483mm)ラックまたはキャビネットの銅線およびファイバーネットワークケーブルを整理して保護します。大きなフロントフィンガー開口部は、カテゴリ6および6Aケーブルに簡単に対応できるため、設置時間とメンテナンスコストを削減できます。このマネージャーは、フラッシュマウントの深さをPatchRunner2およびPatchRunner2拡張垂直ケーブルマネージャーと一致させます。片面マネージャー。デュアルヒンジ、磁気フロントカバー、3RU、ホワイト、1個。

    技術仕様
    • Unique refPR2HF3WH-patchruner-horizontal-cable-manager
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションCommunication and Data Processing Equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC4322
    • Uniclass2015コードPr_80_77_28_21
    • Uniclass2015詳細Data equipment cabinets
    • MasterFormat 2014 コード26 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNumber23-35 33 23 13
    • OmniClassタイトルVertical Electrical Racks
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL