製品の公開
Patchrunner® 2 Vertical Cable Manager - PR2VD06WH
Patchrunner® 2 Vertical Cable Manager - PR2VD06WH
Patchrunner® 2 Vertical Cable Manager - PR2VD06WH
Patchrunner® 2 Vertical Cable Manager - PR2VD06WH
    Panduit

    Patchrunner® 2 Vertical Cable Manager - PR2VD06WH

    Google翻訳”,

    Panduit®Patchrunner®2垂直ケーブルマネージャーは、高密度機能と汎用性を兼ね備えており、貴重な床面積を解放します。完全に組み立てられたマネージャーは、全体的なコストを削減し、ケーブル管理業界全体の標準を設定します。両面、スチール、45RU、白、1個、2つのフルレングスの金属製、デュアルヒンジ、プッシュツークローズドアが含まれています。

    垂直ケーブルマネージャーは、EIAラックの間隔に合わせたケーブル管理フィンガーを備えた金属製のバックボーンで構成する必要があります。フィンガーはプラスチックで成形され、全長にわたって一体の曲げ半径制御を提供するものとします。バックボーンには、プラグでブランクにするオプションを備えた、前面から背面へのケーブル接続用の貫通穴が必要です。

    管理者は、右または左に開くことができる金属製のヒンジ付きの押して閉じるドアを受け入れるものとします。ドアサポートブラケットは、組み立てを必要とせずにマネージャーに統合する必要があります。管理者は、必要に応じて再配置できるプラスチック製のたるみ管理スプールを受け入れる必要があります。

    垂直パネルは、水平ケーブル管理者の助けを借りずに、ラック上のすべてのケーブルを管理できるものでなければなりません。

    仕様
    • Key Features and Benefits

      NEW Improved door function “Push-to-close” door design allows for easy operation
      NEW Dual hinged doors are included Doors ship with managers, simplifying ordering process with less packaging waste
      NEW Integrated door brackets No brackets to install; faster installation while reducing labor costs
      NEW Color options Managers and doors are available in black and white
      NEW High Density with increased cable capacity Up to 17% more usable capacity over existing PRV Vertical Managers
      Curved fingers Support cables as they transition to vertical pathway eliminating need for horizontal managers
      Individual fingers Aligns with rack spaces to simplify cable routing changes
      Integral bend radius control Maintains cable bend radius ensuring network performance and system reliability
      Optional snap on vertical retainers Can be placed on fingers to help retain cables in channel for improved cable management and appearance
      Optional slack management spools Organize and manage patch cord slack allowing for standardization of patch cord lengths

    技術仕様
    • Unique refPR2VD06WH
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションCommunication and Data Processing Equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)83.88
    • 幅(inch)6
    • 奥行き(inch)20.7
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • UNSPSC名称Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC4322
    • Uniclass2015コードPr_80_77_28_21
    • Uniclass2015詳細Data equipment cabinets
    • MasterFormat 2014 コード26 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNumber23-35 33 23 13
    • OmniClassタイトルVertical Electrical Racks
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL