製品の公開
BioPLus A+
BioPLus A+
    Paver

    BioPLus A+

    Google翻訳”,
    BioPLUS®は特許取得済みの建設システムであり、LECA発泡粘土で軽量化されたコンクリート型枠ブロックと高密度の断熱インサートで構成されています。
    仕様
    • CHARACTERISTICS OF THE BLOCK 40.5 cm thick adim radioactivity index 0,306 + 0,015 CHARACTERISTICS OF THE ISOLANT expanded polystyrene insulation with graphite thickness 17 cm thermal conductivity W / mK 0.030 CHARACTERISTICS OF THE WALL thermal transmittance W / m2 K 0,22 periodic thermal transmittance Y W / m2 K 0.019 mqK / W 4.38 thermal resistance equivalent thermal conductivity W / mk 0.092 acoustic insulation by air dB 57 weight of the masonry Kg / mq 500 thickness cast concrete cm 15
    技術仕様
    • Unique refBioPLus-A
    • コレクションセットBioPlus
    • コレクションA+
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • Uniclass2015コードPr_20_31_16
    • Uniclass2015詳細Concretes
    • MasterFormat 2014 コード03 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルConcrete
    • OmniClassNumber23-13 35 21 11
    • OmniClassタイトルConcrete Structural Walls
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    ヨーロッパ