PedigoProducts500-SPEC小児用ベビーベッドストレッチャー。
小児用ベビーベッド
Pedigoの500小児用ベビーベッドストレッチャーは、その全機能機能を備えており、優れた病院内ベビーベッドの標準を表しています。見た目に美しいデザインは、あらゆる施設に最適です。
キャスター
小児用輸送ストレッチャーとして、500は5インチの特大キャスターで簡単に転がります。 4つのキャスターのうち2つはストレッチャーを固定するためにロックされ、3つ目のステアリングキャスターは制御と操作性を向上させるために使用できます。
トータルアクセシビリティ
ユニークな丸みを帯びたコーナーは、500の全体的なサイズを縮小しますが、
26½” x55¾”マットレス。
2ポストサポートシステムは、医療チームによる患者への97%のアクセスを提供します。
サイドレール
サイドレールには2インチのバー間隔があり、クロムよりも手触りが暖かい特殊なエポキシ仕上げが施されています。
真の片手ベビーベッド
子供を完全に封じ込めるには、カウンターバランスの取れたサイドレールを上げてベビーベッドを囲みます。レールはカウンターバランスが取れているため、解放時に突然落下することはなく、子供やプロバイダーの怪我を防ぐことができます。
デュアルアクションリリースハンドルは、片方の腕に子供がいる場合でも、子供に安全で操作が簡単です。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |