Pedigo Products 750-SPECストレッチャー(4インチスペシャルIVポール付き)。
Pedigoの7500シリーズストレッチャーは、最大750ポンドの耐荷重で患者を簡単かつ快適に移動させることができます。優れた安定性、機動性、およびブレーキ機能により、7500は、OR、ED、PACU、患者輸送、放射線科、またはCathLabなどのすべての部門のニーズに対応できます。
750ポンド耐荷重
インスタントステアリング6ホイールステアリング(IS6)
サイドレール-全長、デュアルリリース
統合されたプッシュ/プルハンドル
精密ボールベアリングを使用したセンターカラム設計
Ouick-リリースO2タンクホルダー(米国特許7,865,984 B2)
ポジティブ/ネガティブTrendelenburgデュアル空気圧アシストシリンダー
空気圧アシストファウラー(600 N 135#フォース)
メカニカルレベルロック
ブレーキ&ステア作動式フットペダル
デュアルサイドマウント油圧フットペダル
4つのコーナーIVポールレセプタクル
4つの拘束ストラップ位置
フルPVC周辺バンパー
8"イージーモビリティキャスター
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |