製品の公開
ACC-WMVCS Video Conferencing Shelf Accessory Compatible with Stated Peerless-AV-AV® Mounts
Peerless-AV

ACC-WMVCS Video Conferencing Shelf Accessory Compatible with Stated Peerless-AV-AV® Mounts

Google翻訳”,

Peerless-AV® ビデオ会議用シェルフ アクセサリを使用すると、ビデオ会議をコラボレーション環境に簡単に統合できます。このシェルフは、ほぼすべてのビデオ会議用カメラに対応し、ディスプレイの上または下に取り付けることができます。取り付け後は、調整が簡単な設計になっているため、最適なカメラ位置を簡単に見つけることができます。また、会議室から教室まで、あらゆる装飾にマッチする洗練された完全に統合されたデザインも提供します。

特徴

  • Polycom、LifeSize、Ciscoなど、ほとんどの会議用カメラに対応
  • Peerless-AV® SA752PU、SA761PU、SA771PU、SAX755PU、SAX762PU、SAX772PU、SF640、SF650、SF660、ST640、ST650、ST660、SFX645、SFX650、SFX660、STX645、STX650、STX660 マウントと互換性があります
  • 簡単な高さ調整で完璧なカメラ位置を実現
  • ディスプレイの上または下に取り付けます
  • ロープロファイル設計
  • ケーブル管理スロットにより、ケーブルやコードをきちんと整理できます。
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 65"
    • Weight Capacity; 15lb (6.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 14.63" x 22.00" x 8.17" (371 x 559 x 208mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.52lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 3.44 x 27.81" (304.8 x 87.4 x 706.4mm)
    • UPC Code; 735029311966

    Variant ID: 29193673080947

    Variant SKU: ACC-WMVCS

    Type: Display Mount Accessories

技術仕様
  • Unique refacc-wmvcs
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米