製品の公開
IB14X9-W 14"x9" in-Wall Box for Recessed Power and AV Components with optional Surge Protector
Peerless-AV

IB14X9-W 14"x9" in-Wall Box for Recessed Power and AV Components with optional Surge Protector

Google翻訳”,

Peerless-AV の新しい壁内ボックスは、あらゆる設置に究極の柔軟性を提供するように設計されています。取り外し可能なトリム リングにより、乾式壁の設置前または設置後に設置できます。柔軟な取り付けオプションにより、2 つのスタッド、1 つのスタッド、または乾式壁のみで固定できます。取り外し可能な取り付けプレートにより、設置者は壁内ボックスの外で配線の終端を完了できるため、設置時間が短縮されます。

特徴

  • 16インチ(406mm)のスタッドセンター間、単一のスタッド間、または乾式壁の開口部に直接取り付けます。
  • 3/4インチ、1.0インチ、1.25インチ、1.5インチの導管用ノックアウト
  • カットアウト寸法: 14.4インチ x 9.4インチ (365 x 238mm)
  • 調整可能なトリムリングにより、3/8インチ~3/4インチの乾式壁の厚さに対応
  • ノックアウトにより、最大 4 つのシングル ギャング コンセントを取り付けることができます。RACO 420 ギャング ボックスまたは同等の製品と互換性があります。
  • 統合されたケーブルタイの位置
  • IB14X9-AC-Wには、720ジュールのLevitonデュプレックスサージプロテクタ、ギャングボックス、フェイスプレートが含まれています。
  • UL 2416 認定
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 25lb (11.3kg)
    • Color; White
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 15.75" x 10.56" x 3.94" (400 x 268 x 100mm)
    • Product Weight; IB14X9-W: 5.5lb (2.5kg) IB14X9-AC-W: 5.8lb (2.6kg)

    Package Specs

    • Package Ship Size; 18.00" x 13.00" x 5.00" (457 x 330 x 127mm)
    • Package Ship Weight; IB14X9-W: 6.5lb (2.9kg) IB14X9-AC-W: 6.8lb (3.1kg)
    • UPC Code; IB14X9-W: 735029329558 IB14X9-AC-W: 735029332763
    • Package Contents; IB14X9-W: In-Wall Box, Trim Ring, (2) Drywall Clamps, (2) Mounting Plates, and Wood Stud Mounting Hardware IB14X9-AC-W: In-Wall Box, Trim Ring, (2) Drywall Clamps, (2) Mounting Plates, Wood Stud Mounting Hardware, Duplex Surge Suppressor, Gang Box and Face Plate

    Variant ID: 30414326530179, 29505629814899

    Variant SKU: IB14X9-W, IB14X9-AC-W

    Type: Display Mount Accessories

技術仕様
  • Unique refib14x9-w
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ 北米