製品の公開
KOP2555-XHB-EUK Outdoor Smart City Kiosks
Peerless-AV

KOP2555-XHB-EUK Outdoor Smart City Kiosks

Google翻訳”,

静的な看板を、受賞歴のある Peerless-AV の Smart City Kiosk に置き換えることで、公共の関与を高め、いつでもどこでもデジタル コンテンツをシームレスに更新できます。機能性と美観に重点を置いた Smart City Kiosk は、モダンで親しみやすく、実用的であり、日常的な使用の厳しさに耐えられるように設計されています。設置は簡単で、クレーンやフォークリフトは必要ありません。また、ロック可能な背面ドアからディスプレイにすばやくアクセスしてメンテナンスできます。付属の 49 インチまたは 55 インチ Xtreme™ High Bright Outdoor Display は、フル HD1080p 解像度を提供し、直射日光下でも明るく鮮明な画像を表示します。オプションの 10 ポイント IR タッチ オーバーレイにより、すべてのユーザーがキオスクをインタラクティブに操作できます。Peerless-AV の全天候型 Smart City Kiosk は、コミュニティ情報、旅行、天気の詳細、道案内、広告、エンターテイメントなどを共有するのに最適です。

特徴

  • 最大限の柔軟性を提供する Peerless-AV ® 49 インチ (XHB492) または 55 インチ (XHB552) Xtreme TM高輝度屋外ディスプレイが含まれています
  • エレガントでミニマルなデザインがディスプレイと機器を覆い、保護し、通気性を確保します。
  • ディスプレイと筐体の間に追加のガラス層が不要で、グレアを軽減します。
  • 風速140mphまでテスト済み
  • IRタッチオーバーレイ、カメラ、ルーター、アンテナなどのテクノロジーコンポーネントを簡単に追加して、機能を強化できます。
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 222lb (101kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Key Lock
    • Product Dimensions; 35.38x82.34x8.50" (898x2091x216mm)
    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 55"
    • Mounting Pattern; 400x400mm (15.75x15.75")

    Package Specs

    • Shipping Weight; 366.51lb (315kg)
    • Ship Dimensions; 27 x 95 x 38" (685.8 x 2,413.0 x 965.2mm)
    • UPC Code; 735029324119

    Variant ID: 34369855881347

    Variant SKU: KOP2555-XHB-EUK

    Type: outdoor: Kiosk

技術仕様
  • Unique refoutdoor-smart-city-kiosks
  • コレクションセットOutdoor Solutions
  • コレクションOutdoor Kiosks
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV

対応地域

ヨーロッパ 北米