お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Evolution 05 Indoor Concealed

Unique ref.: pelco-evolution-indoor-05-concealed
ブランド名: Pelco
製品ファミリー: Electronics
製品グループ: Video Surveillance
公開日: 2016-05-30
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
Evolution-05 Indoor Concealed

This camera can see you without being seen

The Evolution-05 Indoor Concealed camera has a 5MP sensor and no moving parts. It is designed for quick and easy installations indoors where a professional light weight enclosure that can be completely concealed behind ceiling or wall voids is required. The camera offers an ultra-low profile and fully supports Power-over-Ethernet standard for installation convenience.

With its very versatile design, The Evolution-05 Indoor Concealed camera is a perfect fit for any discreet ceiling, wall or table mounted applications.

EVO-05-NCD (includes White & Black trim cover)


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: エレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
IFC分類: Electrical Element
UNSPSC 名前: Video monitors
UNSPSC コード: 46171612
Uniclass 1.4 コード: L76261
Uniclass 1.4 詳細: Cameras
CSI MasterFormat 2014 Code: 28 23 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Video Surveillance Remote Devices and Sensors