製品の公開
DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

Google翻訳”,
屋内用の埋め込み型、モジュール式の丸型 LED ダウンライト。
仕様
  • - Multi-purpose die-cast aluminium housing combines all functions: heat-sinking, ceiling trim, ceiling brackets and gear tray connection - Light-tight housing (prevents light distribution in the suspended ceiling) - Suitable for ceiling tile thickness from 1-25 mm - Recessed frosted diffuser for optimal light distribution and high homogeneity - White modular reflector, ABS injection-moulded with light-tight connection of LED board - Excellent heat dissipation through die-cast aluminium heat sink with Fast™ (Flexible Air Stream) Technology - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Built-in driver - Emergency 1/3h and DALI + emergency 1/3h upon request
技術仕様
  • Unique refdlsb150-led-opal-cover-95-mm
  • コレクションセットTechnical indoor
  • コレクションDownlight and spotlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)95
  • 幅(mm)152
  • 奥行き(mm)152
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 設計国ドイツ
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001744
  • ETIM 名Downlight/spot/floodlight
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11 11 19
  • OmniClassタイトルNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア