製品の公開
FL SQUARE 300 SM OP

FL SQUARE 300 SM OP

Google翻訳”,
屋内用LED表面実装照明器具。
仕様
  • - Extruded aluminium housing profile, powder-coated The luminaire is available with different light engines: - Opal white diffuser for optimum light distribution and excellent uniformity (OP) - Micro-prismatic diffuser for efficient light distribution, glare reduction and high uniformity (MP) - LED Sidelight-Technology and light orienting plastic optic for a homogenous light distribution over the entire area of the diffuser - Glare prevention in accordance with DIN EN 12464-1 (for designs with micro prism) - Predominantly direct light distribution - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Built-in driver
技術仕様
  • Unique reffl-square-300-sm-op
  • コレクションセットTechnical indoor
  • コレクションWall and ceiling surface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)52
  • 幅(mm)296
  • 奥行き(mm)296
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11 11 19
  • OmniClassタイトルNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア