製品の公開
MASK+ ROUND PIR

MASK+ ROUND PIR

Google翻訳”,
屋内および屋外用の壁および天井に取り付けられたランプ。
仕様
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Die-cast aluminium base for wall and ceiling applications, painted - Glass diffusers, internally painted for homogeneous diffused light - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Anti-ageing silicone gasket - Chromed steel spring locks for quick attachment of the body to the housing - PIR versions have a motion sensor fitted into the ring, suitable for resistive and inductive load - Sensor settings from 10 to 2000 lux - Opening angle 120° - Adjustable operation time (10 s to 7 min) - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique refmask-plus-round-pir
  • コレクションセットResidential
  • コレクションExterior ceiling
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)348
  • 幅(mm)275
  • 奥行き(mm)69
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC002892
  • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391116
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 15 19
  • OmniClassタイトルWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア