製品の公開
Q-LIGHT

Q-LIGHT

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
Google翻訳”,
造園LEDボラード。
仕様
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Extra pure polished aluminium reflector - Clear UV-stabilised and impact-resistant technopolymer diffuser - Die-cast aluminium housing and fixing plate for in-ground installation, painted - Die-cast aluminium housing complete with two PG11 cable glands suitable for through wiring of Ø 5 mm to Ø 10 mm cables - Stainless steel fixing screws and rods - Extruded aluminium pole powder-polyester coated ISO 9227 - Remote ON/OFF driver included - Base plate included - QUICK versions are supplied complete with IP rated connection box suitable for through wiring for Ø 5 mm to Ø 13 mm cables - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique refq-light
  • コレクションセットResidential
  • コレクションGarden post
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)683
  • 幅(mm)118
  • 奥行き(mm)118
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC000301
  • ETIM 名Luminaire bollard
  • UNSPSC名称Lighting pole or post and hardware
  • UNSPSC39111609
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 33
  • MasterFormat 2014 タイトルWalkway Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 21 11
  • OmniClassタイトルLighting Bollards
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア
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
5つ星のうち4.5 4.5 (28)
5つ星のうち4.4 4.4 (10)
5つ星のうち4.6 4.6 (17)