製品の公開
Wood based panel 13 mm: ClassicBoard P2
Wood based panel 13 mm: ClassicBoard P2

    Wood based panel 13 mm: ClassicBoard P2

    Urea resin-bonded particleboard, type P2 according to EN 312, suitable for non load-bearing purposes in dry areas.
    仕様
    • Product-type EC: P2 Intended use: Boards for interior fitments (including furniture) for use in dry conditions. Product features: sanded; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats blunt: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2070 mm; 3200 mm x 2100 mm; 4110 mm x 2070 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    技術仕様
    • Unique refClassicBoard-P2-13-mm
    • コレクションセットParticleboards
    • コレクションPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • タイプ建築資材
    • 公開日2020-10-06
    • エディション1
    • 奥行き(mm)13
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルパーティクルボード
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 木材
    • IFC分類マテリアル
    • ETIM コードEC003058
    • ETIM 名Fibre- / chipboard
    • Uniclass2015コードPr_25_71_97_60
    • Uniclass2015詳細Particleboards
    • MasterFormat 2014 コード06 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Board Paneling
    • OmniClassNumber23-13 35 19 15 17
    • OmniClassタイトルEngineered Wood Products

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア