製品の公開
Wood based panel 16 mm: ClassicBoard P3

Wood based panel 16 mm: ClassicBoard P3

Melamine resin bonded particleboard type P3, suitable for non load-bearing purposes in damp areas.
仕様
  • Product-type EC: P3 Intended use: Non load-bearing boards for use in humid conditions Product features: sanded; low swelling / moisture resistant; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats tongue & groove: 2050 mm x 615 mm; 2050 mm x 925 mm Formats blunt: 2800 mm x 2070 mm
技術仕様
  • Unique refClassicBoard-P3-16-mm
  • コレクションセットParticleboards
  • コレクションPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
  • タイプ建築資材
  • 公開日2020-10-06
  • エディション1
  • 奥行き(mm)16
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルパーティクルボード
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 木材
  • IFC分類マテリアル
  • ETIM コードEC003058
  • ETIM 名Fibre- / chipboard
  • Uniclass2015コードPr_25_71_97_60
  • Uniclass2015詳細Particleboards
  • MasterFormat 2014 コード06 42 13
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Board Paneling
  • OmniClassNumber23-13 35 19 15 17
  • OmniClassタイトルEngineered Wood Products

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア