このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

BioSeal 1x4, 2x2, 2x4

Unique ref.: bio_seal
ブランド名: Philips Day-Brite
製品ファミリー: Linear
製品グループ: Strip
公開日: 2016-06-09
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
The Philips Day-Brite / Philips CFI BioSeal recessed is a cleanroom luminaire designed for the most demanding biological, chemical, immunological, or food chemistry laboratories.

Standards
  • NSF option available.
  • Class 10 to 10,000 cleanrooms.
  • IP66.
  • Certified to meet UL 1598 standards for wet location.

Construction/Finish
  • Available in a variety of sizes and materials to meet multiple needs.
  • Lighter weight aluminum version eliminates corrosion and reduces installation costs.
  • Suitable for 1" or 1.5" grid or flange mounting.
  • Lens is available in .125" thick prismatic acrylic or tempered glass and is silicone sealed to door frame.
  • Door is secured to housing with captive stainless steel screws on 12" centers and chain hung for ease of maintenance.
  • Seismic support mounting is standard.


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: 照明 - 照明 - その他
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
Lighting - Other

名前
Lamp Wattage 17 | 32 | 44 | 14 | 28 | 54
Mounting Type Recessed ; Surface
Overall Length 48.25 ; 24.125 ; 48.125 in
Overall Width 10.875 ; 22.875 in
Voltage UNV(102-277) | 120 | 277 | 347

Philips Day-Brite

Properties

名前
Email Philips <a href="mailto:design.resources@philips.com" target="_top">design.resources@philips.com</a>
Lamp - Number of 2 | 3 | 4 | 6
Overall Depth 4-1/2"
Lens Acrylic | Sealed Louver | Tempered Prismatic Glass
Specification Sheet Bio_Seal
Lamp - Source FLU
Ceiling Type Grid | Flange | Surface Mount | Top Access
Color Options Painted Aluminum | Stainless Steel | Painted Steel

BIMobject®