お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

New Westminster LED Post Top (NW)

Unique ref.: New-Westminster-LED-Post-Top-NW
ブランド名: Philips Lumec
製品ファミリー: Urban
製品グループ: Post Top
幅 (インチ): 24
高さ (インチ): 24
奥行 (インチ): 24
公開日: 1918-05-09
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)

New Westminster - designed to last

The classical and contemporary design in the Philips Lumec New Westminster LED luminaire can be integrated into many different settings. It enhances the surrounding architecture with elegance. Most assuredly classic, but resolutely modern, the New Westminster luminaire know how to create ambiance. Lumec3D: Online 3D Configurator

Benefits
Ideal for pedestrian areas
Classic and contemporary style designed to last
Powered by the Philips EcoSwap LED light engine providing longevity and energy savings

Features
Multiple lumen packages
Type 3 & 5 optics available
4000K and 3000K color temperatures available
Dimming driver standard
Multiple driver options and programmed dimming options available

Applications
Road And Street
Bridges, Monuments, Facades

Source - LED

Voltage(s) - 120, 208, 240, 277
Lumens - 3870, 3890, 4134.8, 4155.5, 4520, 4535, 4829.5, 4845.1, 5005, 5250, 5347.6, 5608.8, 5935, 6135, 6341.2, 6554.9
Input watts - 50, 70
Colour Temperature - 3000K 4000K
Distribution Type - Type III, Type V
Mounting type(s) - Pole Top


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国: United States
正味重量 (ポンド): 35.89

BIMobject カテゴリー: 照明 - 屋外
IFC分類: Light Fixture
UNSPSC 名前: Exterior lighting fixtures and accessories
UNSPSC コード: 391116
Uniclass 1.4 コード: JV60
Uniclass 1.4 詳細: External lighting systems
Uniclass 2.0 コード: SS-70-80-25
Uniclass 2.0 詳細: External Lighting Systems
Uniclass 2015 コード: EF_70_80
Uniclass 2015 詳細: Lighting
NBS Reference コード: 70-80
NBS Reference 詳細: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
OmniClass Number: 23-35 47 11
OmniClass Title: Lighting Fixtures
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
Lighting - Outside

名前
Application Road And Street ; Bridges, Monuments, Facades
Lamp - Watts Per 50 W — 70 W
Lamp Type LED
Lumens per Lamp 3870 lm — 6554.9 lm
Mounting Type Pole Top
Overall Height 24 in
Overall Length 24 in
Overall Width 24 in
Voltage 120 V — 277 V

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です