製品の公開
Folding Walls
Folding Walls
Folding Walls
Folding Walls
    PK-30 System

    Folding Walls

    5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    PK-30折りたたみ式操作可能パーティションは無限の可能性を開きます。非常に静かな走行特性、低い駐車スペース要件、および優れた品質を備えています。個々のパネルは176ポンドを超えることはできません。最大パネル幅は約40インチ幅で、最大高さは12フィートです。 CenterfoldとVariofoldは、反対の設置で最大19フィート8インチ、さらには最大39フィート4インチの部屋の開口部を閉じるためのトラブルのない柔軟なソリューションを提供します。固定式の出口ドアは、スタックの反対側のシステムに取り付けることができます。スタックから出たリードパネルはピボットドアとして構成でき、壁全体を操作しなくても便利な開口部を提供します。

    • Centerfoldは、操作可能な部屋のパーティション用の高品質のアコーディオン壁ハードウェアシステムです。このシステムのサスペンションポイントは、パネルの中央にあります。バランスの取れたスタックは、上部サスペンショントラックの中央に配置されます。下部ガイドチャネルがなくても、非常に広い設置が可能です。
    • Variofoldは、高品質の2つ折りパーティションシステムです。スタックは上部サスペンショントラックにオフセットされています。下部ガイドチャネルは、片側に2つ以上のドアがある設置にしっかりとした安定性を提供します。
    技術仕様
    • Unique reffolding-walls
    • コレクションセットWalls
    • コレクションFolding
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-18
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 可動壁