お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

;

HYDRO Shaft 73-48-400-ST12,5-RU12,5-BR-LV50

Unique ref.: shaft_hydro_73-48-400-st125-ru125-br-lv50
ブランド名: Placo Brasil
製品ファミリー: Wall
製品グループ: Placo Hydro
高さ (mm): 2.45
奥行 (mm): 73
公開日: 2018-03-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)
Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.

The Placo Moisture Resistantshaft system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.


主なマテリアル: Plaster
副マテリアル: Steel
デザイン: Brazil
制作国: Brazil
正味重量 (kg): 20.2

BIMobject カテゴリー: 壁 - 内壁・パーティション
IFC分類: Wall
UNSPSC 名前: Drywall
UNSPSC コード: 30161503
Uniclass 1.4 コード: JK
Uniclass 1.4 詳細: Linings/Sheathing/Dry partitioning
Uniclass 2.0 コード: SS-30-13
Uniclass 2.0 詳細: Shaft Systems
Uniclass 2015 コード: En_80_96_80
Uniclass 2015 詳細: Shafts
NBS Reference コード: 45-52-52
NBS Reference 詳細: Moisture-Resistant Gypsum Plasterboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
OmniClass Number: 23-15 11 11 11
OmniClass Title: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
この製品は以下で提供されています:
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

名前
Application Internal walls
Depth 73 mm
Height 2450 mm
Panel Material Plaster
Panel Thickness 12.5 mm
Post-Consumer Recycled Yes
Pre-Consumer Recycled Yes
Standards PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY)

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です