製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
placodobrasil/products/bd71c6ed-0669-4400-84cb-2ef85cd17734
ホーム
カテゴリー
建設
天井
STUD Continuous suspended ceiling MS90-600-ST12,5-BR-CR3
利用できません: アメリカ合衆国
Placo do Brasil
フォロー
STUD Continuous suspended ceiling MS90-600-ST12,5-BR-CR3
Google翻訳”,
原文を見る
石膏ボード、スチール、スタッドフレームで構成される構造化された天井で作られたPlacoSolution。均一で滑らかな仕上がりで、室内環境に適しています。
ダウンロード
仕様
仕様
The Placo Standard ceiling system consists of Placo Standard plasterboard (12,5mm) and stud frame (M90) with spacing every 600mm. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in dry areas.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
continuous_suspended_ceiling_stud_ms90-600-st125-br-cr3
コレクションセット
ceiling
コレクション
Standard
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-04-03
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.placo.com.br/systems/forros/forro-stud
インストール手順
https://www.placo.com.br/download-center
説明用動画
https://www.youtube.com/watch?v=C_6JDKUXVMc
製品識別情報
https://www.placo.com.br/certificacoes
技術説明
https://www.placo.com.br/download-center
関連
関連
主なマテリアル
漆喰
副マテリアル
スチール
設計国
ブラジル
製造国
ブラジル
正味重量(kg)
13
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 天井
IFC分類
天井
UNSPSC名称
Drywall
UNSPSC
30161503
Uniclass2015コード
Ss_30_25_10
Uniclass2015詳細
Board and sheet ceiling systems
MasterFormat 2014 コード
09 29 00
MasterFormat 2014 タイトル
Gypsum Board
OmniClassNumber
23-15 19 23
OmniClassタイトル
Ceilings
UniFormatIIコード
C3030
UniFormatIIタイトル
Ceiling Finishes
対応地域
南アメリカ
ブラジル
類似製品
Lindner Group
LMD-L LAOLA | Metal Baffle Ceiling in wavelike design
3.7
(
7
)
ダウンロード
Barwa System
PP200 baffle ceiling
4.4
(
15
)
ダウンロード
Ardemo
Wooden slats - Slatted false ceiling - ECOGRID
ダウンロード
Hunter Douglas Ceilings
Woodwright Ceilings - Tavola
1.8
(
5
)
ダウンロード
Pladur
4.5.3 CEILINGS - FON+ and DECOR tee grid
4.2
(
17
)
ダウンロード
Ecophon
Ecophon Solo™ Circle XL
ダウンロード