製品の公開
PRIMA Wall 120-70-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV70
PRIMA Wall 120-70-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV70
PRIMA Wall 120-70-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV70
    Placo do Brasil

    PRIMA Wall 120-70-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV70

    Google翻訳”,
    標準石膏ボードとグラスウールISOVERで作られたプラコソリューションで、内壁の防音性能を備えています。
    仕様
    • The Placo Standard wall system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    技術仕様
    • Unique refprima_120-70-600-2st125-2st125-br-lv70
    • コレクションセットWall
    • コレクションStandard
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-03-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3.7
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主なマテリアル漆喰
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)37.05
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Drywall
    • UNSPSC30161503
    • Uniclass2015コードEF_25_10
    • Uniclass2015詳細Walls
    • MasterFormat 2014 コード09 29 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Board
    • OmniClassNumber23-15 11 11 11
    • OmniClassタイトルGypsum Board Fixed Partitions
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ
    ブラジル