製品の公開
HYDRO Shaft 61-48-400-GRX12,5-BR-LV50
Placo do Brasil

HYDRO Shaft 61-48-400-GRX12,5-BR-LV50

Google翻訳”,
既存の構造と平行な耐湿性石膏ボード、レール、スタッドフレームで作られたPlacoSolution。屋内環境および保護地域での新築または改革に適応されます。
仕様
  • The Placo Moisture Resistant shaft system consists of Placo glasroc X plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in wet areas.

技術仕様
  • Unique refshaft_hydro_61-48-400-grx125-br-lv50
  • コレクションセットWall
  • コレクションMoisture
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1.8
  • 奥行き(mm)61
関連
  • 主なマテリアル漆喰
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ブラジル
  • 製造国ブラジル
  • 正味重量(kg)14
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Drywall
  • UNSPSC30161503
  • Uniclass2015コードEn_80_96_80
  • Uniclass2015詳細Shafts
  • MasterFormat 2014 コード09 29 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Board
  • OmniClassNumber23-15 11 11 11
  • OmniClassタイトルGypsum Board Fixed Partitions
  • UniFormatIIコードC3010
  • UniFormatIIタイトルWall Finishes

対応地域

南アメリカ
ブラジル