製品の公開
Wall_Placo-Brasil_BR_115-90-400-RU12,5+PFM12,5-BR-LV70
Placo do Brasil

Wall_Placo-Brasil_BR_115-90-400-RU12,5+PFM12,5-BR-LV70

Google翻訳”,

Phonique石膏ボードとグラスウールISOVERで作られたプラコソリューションは、防音性能と内壁の抵抗力を最大限に発揮します。

仕様
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa and RU plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas, that requires maximum acoustic insulation and resistance.

技術仕様
  • Unique refwall_placo-brasil_br_115-90-400-ru125-pfm125-br-lv70
  • コレクションセットWall
  • コレクションPerformance
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3
  • 奥行き(mm)115
関連
  • 主なマテリアル漆喰
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ブラジル
  • 製造国ブラジル
  • 正味重量(kg)27.65
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Drywall
  • UNSPSC30161503
  • Uniclass2015コードEF_25_10
  • Uniclass2015詳細Walls
  • MasterFormat 2014 コード09 23 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Gypsum Plastering
  • OmniClassNumber23-15 11 11 11
  • OmniClassタイトルGypsum Board Fixed Partitions
  • UniFormatIIコードC3010
  • UniFormatIIタイトルWall Finishes

対応地域

南アメリカ
ブラジル