製品の公開
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
    Pladur

    3.1.3 PARTITION WALLS - Magna

    5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    亜鉛メッキ鋼フレームの各側面にネジ留めされた 1 枚または 2 枚の Pladur® MAGNA または MAGNA H1 ボードで構成される隔壁。900 mm または 450 mm 間隔の Pladur® スタッド (垂直要素) と Pladur® U トラック (水平要素) で構築されます。 )。適切な量​​の Pladur® 素材: ネジ、コンパウンド、ジョイント テープ、水密/音響周囲ジョイントなど、および床と天井のチャンネル用アンカーなど。タイル仕上げ、ラミネート、胴縁等。表面仕上げに応じてレベル2(Q2)、レベル3(Q3)、レベル4(Q4)も対応(設計により決定)。 Pladur® 構造のコアはミネラルウールで完全に満たされています。 Pladur® の推奨事項、DIT PLUS N.º 646p /20、および CTE 要件に従って取り付けられています。
    仕様
    • Interior partition walls in a single use unit with excellent fire resistance and mechanical resistance.
    技術仕様
    • Unique refpladur_3_tdstr_3_13
    • コレクションセット3. Tabiques de distribución PLADUR®
    • コレクション3.1. Estructura simple
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    • 副マテリアル漆喰
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Gypsum board
    • UNSPSC30161509
    • Uniclass2015コードSs_25_10_30_35
    • Uniclass2015詳細Gypsum board partition systems
    • MasterFormat 2014 コード09 21 16.33
    • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • OmniClassNumber23-15 11 11 11
    • OmniClassタイトルGypsum Board Fixed Partitions
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions