製品の公開
4.6.4 CEILINGS - FON+ NEO concealed acoustic
4.6.4 CEILINGS - FON+ NEO concealed acoustic
4.6.4 CEILINGS - FON+ NEO concealed acoustic
4.6.4 CEILINGS - FON+ NEO concealed acoustic
4.6.4 CEILINGS - FON+ NEO concealed acoustic
4.6.4 CEILINGS - FON+ NEO concealed acoustic
4.6.4 CEILINGS - FON+ NEO concealed acoustic
    Pladur

    4.6.4 CEILINGS - FON+ NEO concealed acoustic

    Google翻訳”,
    同じレベルに設置されたプロファイルから作られたツインフレームで構成される天井。 Pladur® NEO P プロファイルの主要フレームは、Pladur® NEO ハンガー クリップと Ø 6 mm のネジ付きロッドを使用してベース構造から吊り下げられ、周囲の Pladur® NEO CP プロファイルでサポートされています。 Pladur® NEO S プロファイルのセカンダリ フレームは、クリップ ジョイントを使用して垂直に組み立てられ、パンチング コア内のプライマリ フレームに取り付けられ、Pladur® MM ネジを使用して Pladur® NEO CP 外周プロファイルに取り付けられました。 Pladur® FON+ ボードはプライマリ フレームに垂直にネジで固定されています。適切な量​​の Pladur® 素材: ネジ、コンパウンド、ジョイントテープ、弾性ジョイントなど 表面仕上げに応じて、品質レベル 2 (Q2)、レベル 3 (Q3)、レベル 4 (Q4) で完全に仕上げられています (未定)デザインによる)。技術適合 TC-087066 証明書によって正当化されます。
    仕様
    • Continuous ceilings that require special acoustic conditioning for classrooms, boardrooms, libraries, etc. They are easier to install and provide greater consistency due to the twin frames laid out crosswise to each other.
    技術仕様
    • Unique refpladur_4_tec_4_64
    • コレクションセット4. Techos PLADUR®
    • コレクション4.6. NEO
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    • 副マテリアル漆喰
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • IFC分類天井
    • Uniclass2015コードSs_30_25
    • Uniclass2015詳細Ceiling and soffit systems
    • MasterFormat 2014 コード09 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCeilings
    • OmniClassNumber23-15 13 21
    • OmniClassタイトルCeiling Panels