製品の公開
5.2.1 SPECIAL SYSTEMS - Shaft wall partition
Pladur

5.2.1 SPECIAL SYSTEMS - Shaft wall partition

5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
Google翻訳”,
幅 90 mm、厚さ 0.7 mm の亜鉛メッキ鋼板プロファイルで作られたフレームと、中心に 600 mm の間隔で配置された Pladur® CH-90 スタッドおよび Pladur® E-90 スタッド (垂直要素) と Pladur® J で構成されるパーティションで構成されます。 -92 チャンネル (水平要素)。アクセスできない側 (空洞領域) では、厚さ 25 mm の Pladur® CH ボードに E-90 の最初と最後のスタッドを取り付け、その間に CH-90 スタッドを配置して、両方の材料の間にパーティションの片側を作成します。 Pladur® 発泡音響シーラントの連続バンド このパーティションのアクセス可能な側には、厚さ 15 mm の Pladur® F ボードが 3 枚または 4 枚ネジで固定されています。適切な量​​の Pladur® 素材: ネジ、コンパウンド、ジョイント テープ、弾性/音響周囲ジョイントなど、および床と天井のチャネル用アンカーなど。タイル仕上げの品質レベル 1 (Q1) で完全に仕上げられています。ラミネート、胴縁など。また、システムのアクセスできない側を除き、表面仕上げ(設計によって決定される)に応じて、レベル 2 (Q2)、レベル 3 (Q3)、レベル 4 (Q4) も適用されます。各 Pladur>® 構造のコアはミネラルウールで完全に満たされています。 Pladur® 推奨事項、UNE 102043 標準および CTE 要件に従って設置されています。
仕様
  • Wall for all kinds of shafts, when high fire protection and/or acoustic insulation is required. It is specially designed to permit installation from just one side, thus eliminating the need for scaffolding.
技術仕様
  • Unique refpladur_5_se_5_21
  • コレクションセット5. Sistemas especiales PLADUR®
  • コレクション5.2. Tabiques CH
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアル漆喰
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Gypsum board
  • UNSPSC30161509
  • Uniclass2015コードSs_25_10_30_35
  • Uniclass2015詳細Gypsum board partition systems
  • MasterFormat 2014 コード09 21 16.33
  • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Board Area Separation Wall Assemblies
  • OmniClassNumber23-15 11 11 11
  • OmniClassタイトルGypsum Board Fixed Partitions
  • UniFormatIIコードC1010
  • UniFormatIIタイトルPartitions