製品の公開
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
    PLANK

    BENCH table - 73cm high

    Google翻訳”,

    Konstantin Grcic によってデザインされた BENCH は、特別にスプルースで作られた油を塗った無垢材の座面とサイドパネルが印象的です。木製の要素は、インテリジェントな迅速組み立てシステムによって結合されます。目に見えないピン接続が使用されており、工具を使わずに組み立てと分解が可能です。

    BENCH と BENCH テーブルは目に見えないピン接続によって結合されており、組み立てや分解に工具は必要ありません。

    出発点はシンプルな木製の梁でした。 (コンスタンティン・グルチッチ、2022

    仕様
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 0661-01

    技術仕様
    • Unique refbench-table-0661-01
    • コレクションセットBench
    • コレクションBENCH
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)730
    • 幅(mm)2200
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルスプルース
    • 副マテリアルスプルース
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)48.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (65)
    5つ星のうち4.8 4.8 (21)
    5つ星のうち4.3 4.3 (32)
    5つ星のうち4.1 4.1 (19)
    5つ星のうち4.7 4.7 (49)
    5つ星のうち4.9 4.9 (28)