製品の公開
MART table oval - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table oval - 73 cm high - indoors and outdoors
    PLANK

    MART table oval - 73 cm high - indoors and outdoors

    5つ星のうち4.24.2(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    MART テーブルは、黒または白の粉体塗装された金属フレームで構成されています。脚は、黒、白の粉体塗装されたアルミニウム、または天然ラッカーでアッシュコーティングされたアルミニウムで作られています。このテーブル システムは屋内と屋外の両方での使用に適していますが、粉体塗装された脚を備えたテーブルにのみ適しています。

    仕様
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Plank Lab.
      ITEM NUMBER: 9825-01

      The table tops are available as:

      - HPL FunderMAX FH (100x220cm, 12mm) in black and white
      - HPL FENIX (100x220cm, 12mm indoor only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    技術仕様
    • Unique refMart-Table-oval-h-73
    • コレクションセットMart
    • コレクションTable
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)730
    • 幅(mm)2200
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルラミネート
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)49
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (61)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)
    5つ星のうち4.4 4.4 (21)
    5つ星のうち4.2 4.2 (10)