製品の公開
MISTER X table round - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table round - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table round - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table round - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table round - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base
    PLANK

    MISTER X table round - 73cm high - cast iron with 4-spoke cross base

    Google翻訳”,

    MISTER-Xテーブルは、白または黒の粉体塗装された鋳鉄製のクロスベースを備えた多目的テーブルです。テーブルには調節可能なグライドが装備されており、屋内と屋外の両方での使用に適しています。

    仕様
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2012
      DESIGNER: Cisotti + Laube
      ARTICLE NUMBER: 9505-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm) in black and white
      - MDF (Ø 70cm Ø 80cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    技術仕様
    • Unique refMisterX-table-Round-h-73
    • コレクションセットMisterX
    • コレクションTable
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)730
    • 幅(mm)680
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 副マテリアルラミネート
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (61)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)
    5つ星のうち4.4 4.4 (21)
    5つ星のうち4.2 4.2 (10)