製品の公開
MIURA table round - 73cm high - foldable
MIURA table round - 73cm high - foldable
MIURA table round - 73cm high - foldable
MIURA table round - 73cm high - foldable
MIURA table round - 73cm high - foldable
MIURA table round - 73cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table round - 73cm high - foldable

    Google翻訳”,

    ミウラテーブルは、屋内でも屋外でも使える万能テーブルです。フレームは黒または白の粉体塗装されたアルミニウム製で、折りたたみテーブルトップと組み合わせています。

    仕様
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 9553-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm) in black and white.
      - HPL FENIX (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm) in Nero Ingo.
      - MDF (Ø 70cm / Ø 80cm, 25mm) in black and white.

      Special colours are available on request.

    技術仕様
    • Unique refMiura-Table-Round-h-73
    • コレクションセットMiura
    • コレクションTable
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)730
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)715
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルラミネート
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (61)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)
    5つ星のうち4.4 4.4 (21)
    5つ星のうち4.2 4.2 (10)