製品の公開
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table rectangular - 73cm high - foldable

    5つ星のうち4.64.6(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    ミウラテーブルは、屋内でも屋外でも使える万能テーブルです。フレームは黒または白の粉体塗装されたアルミニウム製で、折りたたみテーブルトップと組み合わせています。

    仕様
    • YEAR OF PRODUCTION: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 9586-01/9587-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x140cm / 80x160cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x140cm / 80x160cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    技術仕様
    • Unique refmiura_table
    • コレクションセットMiura
    • コレクションTable
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)730
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルラミネート
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)28
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (65)
    5つ星のうち4.8 4.8 (21)
    5つ星のうち4.3 4.3 (32)
    5つ星のうち4.1 4.1 (19)
    5つ星のうち4.7 4.7 (49)
    5つ星のうち4.9 4.9 (28)