製品の公開
MONZA table rectangular - 73cm high
MONZA table rectangular - 73cm high
MONZA table rectangular - 73cm high
MONZA table rectangular - 73cm high
MONZA table rectangular - 73cm high
MONZA table rectangular - 73cm high
    PLANK

    MONZA table rectangular - 73cm high

    5つ星のうち4.44.4(30 レビュー)
    Google翻訳”,

    MONZA テーブルは、屋内でも屋外でも使用できる多用途のテーブルシステムです。フレームは白または黒の粉体塗装されたアルミニウム製で、脚は白または黒の粉体塗装されたアルミニウムまたは天然漆塗りのアッシュ製です。

    テーブルには調整可能なグライドが付いており、さまざまな表面でも安定した位置決めが可能です。屋外での使用は、粉体塗装された脚を備えたテーブルにのみ推奨されることに注意してください。

    仕様
    • YEAR OF CONSTRUCTION: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 9208-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (80x160cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (80x160cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    技術仕様
    • Unique refMonza-Table-Rectangular-h-73
    • コレクションセットMonza
    • コレクションTable
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)730
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルラミネート
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)31.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (59)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)
    5つ星のうち4.7 4.7 (49)
    5つ星のうち4.9 4.9 (28)