アントレタック
ボックスクラシックはベストセラー商品で、最もキュービズム的なデザインの玄関屋根です。このモデルはほとんどの建物によく似合います。
フレームはアルミニウムプロファイルで作られており、メッキにはPlannja GreenCoat Glossy PRO BTが使用されています。
ドアキャノピーの裏側は、表側と同じ色にするか、白色のラッカー塗装アルミニウムにするかを選択できます。
照明付きのドアキャノピーをお探しなら、屋根に埋め込み式のスポットライトをお選びいただけます。こちらは3色からお選びいただけます。
軽量設計のため設置は非常に簡単で、付属の設置説明書に従えば時間と費用を節約できます。頑丈な構造でありながら、使用する素材のおかげで製品の重量を比較的軽量に抑えることができています。その結果、当社の玄関屋根は長寿命で、メンテナンスも最小限で済みます。
DESIGNTAKのエントランス屋根のメリット
* 市場で最も安定性の高い玄関屋根で、積雪ゾーン3.5まで承認されています。
* カスタマイズ可能
スウェーデン製の工芸品。
・取り付けが簡単で軽量です。
有機物を含まないため、長寿命です。
* メンテナンス不要。
* 色やデザインの種類が非常に豊富です。
ヒント!
* キャノピー上部プレートと住宅の外壁の間には、シリコン製または建築用ジョイントシールを使用してください。
組み立て説明書
インスピレーション
事実
ブランド:Designtak Box Classic
幅(mm)1500 | 2000 | 2500
奥行き(mm)960
重量 1500mm-25kg | 2000mm-35kg | 2500mm-43kg
傾斜9度
色についてはカラーパレットを参照してください
保証期間10年
材質:板金/アルミフレーム
スポットライト(オプション)1.5m=2目 | 2m=2目 | 2.5m=3目
最大荷重350kg/m²
CO2排出量:125.65 (kg CO2/m)
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイスランド |
アンドラ |
オーランド諸島 |
ガーンジー島 |
キプロス |
サン・マリノ |
ジブラルタル |
ジャージー島 |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 |
スウェーデン |
デンマーク |
ノルウェー |
フィンランド |
フェロー諸島 |
マルタ |
マン島 |
モナコ |
リヒテンシュタイン |
ルクセンブルク |
ローマ教皇庁 (バチカン) |