製品を公開する
Entrétak Entrance Canopy Hipped D=955
Entrétak Entrance Canopy Hipped D=955
    Plannja

    Entrétak Entrance Canopy Hipped D=955

    Google翻訳,

    アントレタック

    寄棟屋根は当社の人気商品の一つです。このドアキャノピーは、キャノピーの中でも最もクラシックなデザインの一つと言えるでしょう。寄棟型の二重折り金属屋根は時代を超越した美しさを持ち、ほとんどの建物にマッチします。

    このキャノピーの奥行きは955mmですが、1155mmの奥行きのものもご用意しております。

    フレームはアルミニウムプロファイルで作られており、メッキにはPlannja GreenCoat Glossy PRO BTが使用されています。

    ドアキャノピーの裏側は、表側と同じ色にするか、白色のラッカー塗装アルミニウムにするかを選択できます。

    照明付きのドアキャノピーをお探しなら、屋根に埋め込み式のスポットライトをお選びいただけます。こちらは3色からお選びいただけます。

    軽量設計のため設置は非常に簡単で、付属の設置説明書に従えば時間と費用を節約できます。頑丈な構造でありながら、使用する素材のおかげで製品の重量を比較的軽量に抑えることができています。その結果、当社の玄関屋根は長寿命で、メンテナンスも最小限で済みます。

    DESIGNTAKのエントランス屋根のメリット

    * 市場で最も安定性の高い玄関屋根で、積雪ゾーン3.5まで承認されています。

    * カスタマイズ可能

    スウェーデン製の工芸品。

    ・取り付けが簡単で軽量です。

    有機物を含まないため、長寿命です。

    * メンテナンス不要。

    * 色やデザインの種類が非常に豊富です。

    ヒント!

    * キャノピー上部プレートと住宅の外壁の間には、シリコン製または建築用ジョイントシールを使用してください。

    組み立て説明書

    インスピレーション

    事実

    ブランドデザインタックヒップ

    幅(mm)1600 | 2100 | 2600

    深さ(mm)955

    重量 1600mm-25kg | 2100mm-32kg | 2600mm-39kg

    傾斜12º/20º

    色についてはカラーパレットを参照してください

    保証期間10年

    材質:板金/アルミフレーム

    スポットライト(オプション)1.6m=2目 | 2.1m=2目 | 2.6m=3目

    最大荷重350kg/m²

    CO2排出量:125.65 (kg CO2/m)

    ダウンロード

    インストール手順

    縮尺図

    カラーパレット

    LED 3W

    お手入れ方法

    BIMファイルについてはお問い合わせください。

    仕様
    • Model Number: 97 Depth: 955 mm Material: Aluminium (frame), Plannja GreenCoat Glossy PRO BT (plating) Colors: Black (RAL: 9011), Graphite grey (RAL: 7016), Dark Silvermetallic (RAL: 9007), Dark grey (RAL: 7011), Dark red (RAL: 3009), Gray (RAL: 7038), Maroon (RAL: 8004), Silvermetallic (RAL: 9006), Dark brown (RAL: 8017), Warm white (RAL: 9010), Rheinzink Width: 1600mm, 2100mm, 2600mm Soffit: White, Same color as canopy Spotlight Colors: White, Silver, Black
    技術仕様
    • 固有参照番号hipped-d955
    • 製品ファミリCANOPY
    • 製品グループCanopy
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-06
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - 屋根アクセサリー・設備

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    アンドラ
    オーランド諸島
    ガーンジー島
    キプロス
    サン・マリノ
    ジブラルタル
    ジャージー島
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    フェロー諸島
    マルタ
    マン島
    モナコ
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ローマ教皇庁 (バチカン)