製品の公開
Profiles-aluminium-Plannja - 20-75
Plannja

Profiles-aluminium-Plannja - 20-75

Google翻訳”,
Plannja 20-75は、至るところで見かける最も広く使われている板金プロファイルの一つです。このアルミニウムプロファイルは、塩分が飛散しやすい海岸沿いの住宅に特に適しています。Plannja 20-75は、シート裏面に実用的な結露防止加工が施されており、Plannja Hard Coatコーティングで保護されています。
仕様
  • Beläggning: Omålad | Hard Coat 25 Min. längd (mm): 1500.0 Max längd (mm): 10000.0 Täckande bredd (mm): 900.0 Vikt kg/m2: 1,68 Profilhöjd (mm): 20.0 Profildelning (mm): 75.0 Min. taklutning (°): 5.7 Tjocklek (mm): 0,5
技術仕様
  • Unique refplannja-20-75-aluminium
  • コレクションセットPROFILES IN ALUMINIUM
  • コレクションProfiles in Aluminium
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備

対応地域

ヨーロッパ
アイスランド
アンドラ
オーランド諸島
ガーンジー島
キプロス
サン・マリノ
ジブラルタル
ジャージー島
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド
フェロー諸島
マルタ
マン島
モナコ
リヒテンシュタイン
ルクセンブルク
ローマ教皇庁 (バチカン)