製品の公開
Plannja Trend 275
Plannja Trend 275
    Plannja

    Plannja Trend 275

    Google翻訳”,
    Plannja Trend は、簡単に設置できる屋根で、家に特別な輝きを与えます。一流の金属屋根を夢見たことがある人なら誰でも、夢の実現に近づいています。一方の端は所定の位置にパチンとはまり、もう一方は次のシートに隠れているネジで固定されているため、目に見えるネジはありません。代わりに、Plannja Trend は家の上に素晴らしい線の流れを作り出します。 Plannja Trendは5色展開で、丈夫なPlannja Hard Coatでコーティングされています。
    仕様
    • Plannja Trend is a profile roofing sheet in the Nordic style where function forms a natural part of design. Plannja 275 has profile apexes that are closer together than Plannja 475. Choose one or the other, or why not combine the two widths to add extra vitality and character to your roof. Plannja Trend 275 is available in GreenCoat Mica BT, a eco-friendly coating where a substantial amount of the traditionally used fossil fuel oils is replaced with Swedish rapeseed oil, which not only reduces the environmental impact, but also improves performance.

      For product information and color selection chart select "Links" below and click on the product URL address

    技術仕様
    • Unique refprofiles-steel-Plannja-Trend-275
    • コレクションセットPROFILES IN STEEL
    • コレクションProfiles in steel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-06
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    アンドラ
    オーランド諸島
    ガーンジー島
    キプロス
    サン・マリノ
    ジブラルタル
    ジャージー島
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    フェロー諸島
    マルタ
    マン島
    モナコ
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ローマ教皇庁 (バチカン)