リーガルは、モダンでオリジナルの 2 つのモジュール式屋根瓦です。
リーガルは、モダンでオリジナルの 2 つのモジュール式屋根瓦です。ユニークで彫刻されたセットバック角度 30 mm の高さの折り目と上部の波の溝が独特の視覚効果を引き起こします。エンボス加工の所々に形成される光と影の屈折が、屋根に独特の個性を与えます。
フラットヘッドTORXの特別な取り付けネジを使用すると、取り付け金具がほとんど見えなくなり、ルーフがエレガントで高級感のある外観になります。
リーガルの瓦のサイズは、お客様のニーズに合わせています。パネルの長さと幅により、取り扱いが容易になります。そのため、屋根の上に簡単に持ち上げることができ、取り付け作業中に扱いやすくなります。
リーガルは高品質の鋼でできており、Plannja Hard Coat Glossy 50 という独自のコーティングで保護されています。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイスランド |
アンドラ |
オーランド諸島 |
ガーンジー島 |
キプロス |
サン・マリノ |
ジブラルタル |
ジャージー島 |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 |
スウェーデン |
デンマーク |
ノルウェー |
フィンランド |
フェロー諸島 |
マルタ |
マン島 |
モナコ |
リヒテンシュタイン |
ルクセンブルク |
ローマ教皇庁 (バチカン) |