製品の公開
ABS 防火および吸気型煙検知システム
ABS 防火および吸気型煙検知システム
ABS 防火および吸気型煙検知システム
ABS 防火および吸気型煙検知システム
    Plimat

    ABS 防火および吸気型煙検知システム

    Google翻訳”,

    ABS吸引/火災安全システム

    ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)は、優れた耐薬品性、高い衝撃強度、そして-40℃までの幅広い温度範囲での信頼性の高い性能を特徴とする高性能熱可塑性材料です。軽量な構成と溶剤溶接の容易さにより、火災検知や吸引用途に適した、安全で漏れのない接合部を実現します。

    素材の滑らかな内面は摩擦損失を最小限に抑え、防火システム内での安定した気流と正確なサンプリングをサポートします。ABS部品は、識別とシステム連携を容易にするために、標準の赤、白、ミッドグレーの3色で提供されます。

    仕様
    • Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) – homogeneous, high-impact thermoplastic.

      Temperature Range: -40°C to +70°C

      Color Options: Red & White

      Standards and Approvals:

      • Quality management system certified to EN ISO 9001
      • Tested and approved by LPCB in accordance with EN 54-20 Clause 5.7 and EN 61386-1 Class 1131
      • LPCB Test Report: No. TE250773

      Product Compliance:

      • Fittings (inch): BS 5391 Part 1, EN 1452 Part 3, EN 54-20 Clause 5.7, EN 61386-1 Class 1131
      • Fittings (metric): DIN 8063, Kiwa 549, ISO 727
      • Pipes: BS 5391, EN 61386-1 Class 1131
      • Adhesive: BS 4346 Part 3
    技術仕様
    • Unique refabs-red-white-fire-detection-aspirating-pipework-system-plimat
    • コレクションセットRed ABS Fire Detection Aspirating Pipework System
    • コレクションPipe Fittings | Fire Safety | Aspirating System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-10-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - スプリンクラーシステム
    • IFC分類パイプセグメント
    • ETIM コードEG000056
    • ETIM 名Fire protection systems
    • Uniclass2015コードSs_75_50_28_29
    • Uniclass2015詳細Fire detection and alarm systems
    • MasterFormat 2014 コード21 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFire Suppression
    • OmniClassNumber23-29 33 00
    • OmniClassタイトルFire Suppression System Components