製品の公開
LAデスク  ベーシックタイプ  両袖机 (2段袖×A-3段袖)
LAデスク  ベーシックタイプ  両袖机 (2段袖×A-3段袖)

    LAデスク ベーシックタイプ 両袖机 (2段袖×A-3段袖)

    LA

    ロングセラーのベーシックスチールデスクLA。

    使い勝手とコストパフォーマンスを両立したベーシックモデルタイプ。

    上質な空間にも良く映える、ベーシックなフォルムとカラー。

    仕様
    • 本体 : 鋼板、焼付塗装

      天板 : メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工

      幕板 : 鋼板、焼付塗装

      天板カラー : エルグレー

      天板カラーコード : LGY

      本体カラー : エルグレー

      本体カラーコード : LGY

      付属品 : ペントレー 1、仕切板SS 1・L 4付属品 : ペントレー 1、仕切板SS 1・L 4●全段ラッチ付、オールロック機構

      ※W1400・1600は、センタートレー×1になります。

    技術仕様
    • Unique refLA-DESK_Double-sleeveddesk_D700
    • コレクションセットDESK
    • コレクションLA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル

    対応地域

    アジア