製品の公開
LEED 平机 L字脚(引出し付) D700
LEED 平机 L字脚(引出し付) D700
LEED 平机 L字脚(引出し付) D700

    LEED 平机 L字脚(引出し付) D700

    機能・デザイン・価格に優れた国産品質。

    複数のデスクやキャビネットの鍵を内筒交換により1本で管理できるセキュリティ機能を備えた、ベーシックなスチールデスク。

    仕様
    • 本体 : 鋼板、焼付塗装天板 : メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工下肢空間(W2) : 1300mm天板カラー : ホワイト天板カラーコード : WS本体カラー : ホワイト本体カラーコード : W4付属品 : 配線受け1(W1800は配線受け2)付属品 : 配線受け1(W1800は配線受け2)※W600~800は、センタートレー×1になります。※W1000~1400は、センタートレー×1、サイドトレー×1になります。※W1500・1600は、センタートレー×1、サイドトレー×2になります。※W1500・1600は、センタートレー×1、サイドトレー×2になります。※W600・700は転倒防止金具2個付です。平机W600・700 をご使用の際は必ず転倒防止金具を取り付けてください。

    技術仕様
    • Unique refLEED_Flat-desk_with-L-leg-D700
    • コレクションセットDESK
    • コレクションLEED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルメラミン
    • 副マテリアルABS樹脂
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル

    対応地域

    アジア