製品の公開
XF TYPE-L
XF TYPE-L

    XF TYPE-L

    XFタイプLx

    独創性あふれるワークスペースが働く人の個性を引き出し生産性を向上させる。

    仕様
    • 天板 : メラミン樹脂化粧板エッジ : ABS樹脂脚 : アルミ、鋼板、焼付塗装天板芯材 : パーチクルボード、MDF(天板厚 30mm)天板カラー : ライトウォルナット天板カラーコード : LW脚カラー : ホワイト脚カラーコード : W4付属品 : デスク187:配線受け 4、ケーブルクリップ 6、デスク167・147:配線受け 3、ケーブルクリップ 6付属品 : デスク187:配線受け 4、ケーブルクリップ 6、デスク167・147:配線受け 3、ケーブルクリップ 6※幕板取付の際は、XL-18Mをお選びください。

    技術仕様
    • Unique refXFdeskTypeL
    • コレクションセットDESK
    • コレクションXF
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)720
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルメラミン
    • 副マテリアルABS樹脂
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル

    対応地域

    アジア
    日本
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得