製品の公開
1500 Series - Sliding - Triple Operating Even XOX
Ply Gem

1500 Series - Sliding - Triple Operating Even XOX

5つ星のうち4.04.0(9 レビュー)
Google翻訳”,

1500シリーズウィンドウ

新築— VINYL

1500のビニール窓を信頼して、スタイリッシュなオプション、便利な機能、エネルギー効率の高いガラスパッケージを備えた、耐久性がありメンテナンスの少ないビニールのすべての利点を提供します。

1500スライディングウィンドウ

円滑な運用。サッシは幅の広い真ちゅう製のローラーでスムーズに滑ります。

指先の便利。デュアルプル/プッシュレールにより、サッシをスライドさせるための簡単なアクセスが可能になります。

耐候性。サッシインターロックは、雨や風に対してしっかりと密閉します。

信頼できるセーフガード。強化されたセキュリティカムロックは、AAMAの強制入室要件を満たしています。 ADAアクセス可能および自動ロックオプションも利用できます。

簡単お手入れ。操作可能なサッシは、クリーニングのために取り外すことができます。

技術仕様
  • Unique ref1500_series-triple-operating-even-xox
  • コレクションセットWindows
  • コレクション1500 Vinyl Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows