製品の公開
Mira Series - Sliding Door - Triple OXO
Mira Series - Sliding Door - Triple OXO
Mira Series - Sliding Door - Triple OXO
    Ply Gem

    Mira Series - Sliding Door - Triple OXO

    Google翻訳”,

    MIRAシリーズパティオドア

    新築—アルミニウムで覆われた木材

    MIRAパティオドアは、要素からそれを保護するために覆われた美しい木製のインテリアを備えています。ヒンジ付きまたはスライド式のパティオドアを選択するかどうかにかかわらず、色の豊富な選択、ハードウェア仕上げ、本格的なフレンチドアの外観を気に入るはずです。

    MIRAフレンチスライディングパティオドア
    広大なエントリー。フロアプランに最適なさまざまな開口部構成の2、3、または4パネルのフレンチスライディングパティオドアを選択してください。

    2パネルドア–左または右からスライドして開く1つのパネルと、1つの固定パネル。
    3パネルドア–左端、右端、または中央に配置できる1つのアクティブなパネルで、左または右に開くことができます。
    4パネルドア–大きな開口部を作成し、固定パネルが側面にある2つのアクティブなセンターパネルを備えた2分割ドアを選択します。左または右に開く1つのアクティブドアパネルと3つの固定パネルで構成することもできます。


    本物のフレンチルック。広いスタイルとレールは、本物のフランスのドアの外観を思い起こさせます。

    フロアスペースセーバー。操作可能なパネルは左または右にスライドして開き、内部または外部のスペースを妨げません。

    手間のかからない操作。ドアパネルはステンレススチールローラーとシルトラック上をスムーズに滑ります。

    強化された耐久性。スライド式のフレンチパティオドアは、へこみやたるみに抵抗するのに役立つ木製サポート付きのアルミニウムシルデッキを備えています。

    快適なセキュリティ。 2点ロックシステムは、強制侵入に対する効果的なバリアを提供します。

    スタイリッシュなオプション。ポリッシュドブラス、アンティークブラス、オイルラビングブロンズ、サテンニッケルなどのリッチなメタリック仕上げのハンドルセット。


    技術仕様
    • Unique refmira-sliding-triple
    • コレクションセットDoors
    • コレクションMira Series Patio Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_80
    • Uniclass2015詳細Sliding door and partition sets
    • MasterFormat 2014 コード08 13 73
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Metal Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 19
    • OmniClassタイトルSliding Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    北米