製品の公開
Pro Series 960 - Sliding Door - Double XO
Ply Gem

Pro Series 960 - Sliding Door - Double XO

Google翻訳”,

960シリーズパティオドア

新しい建設、交換— VINYL


究極の柔軟性のために960のパティオドアを選択してください。内側または外側に開くヒンジ付きパティオドアから、省スペースのスライド式パティオドアまで、960シリーズは家を明るくするのに最適な方法です。

960スライディングパティオドア
省スペース設計。以下を含む、あなたの生活空間に合う操作可能なパネルの選択:

  • 2パネルスライド式パティオドア左右どちらからでもスライドして開く1つのパネルと1つの固定パネル。
  • 3パネルスライド式パティオドア通常、中央のパネルは、2つのエンドパネルが固定されている間、左または右にスライドして開きます。または、操作可能なエンドパネルを選択できます。
  • 4パネルスライド式パティオドア両方の中央パネルがスライドして開き、大きな玄関を作成します。 2つの隣接するパネルは固定されています。

円滑な運用。パネルは、精密ベアリングローラーに最小限の労力で滑ります。

強力なセーフガード。 2点ロックシステムは、2パネルドアと3パネルドアのセキュリティを強化するために別々の場所でドアパネルと連動し、4パネルドアは4点ロックを備えています。

耐候性しきい値。アルミニウム製の敷居カバーは、天候の侵入に対する保護を追加します。


技術仕様
  • Unique refpro_series_960-sliding-double
  • コレクションセットDoors
  • コレクションPro Series 960
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003534
  • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_80
  • Uniclass2015詳細Sliding door and partition sets
  • MasterFormat 2014 コード08 13 73
  • MasterFormat 2014 タイトルSliding Metal Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 19
  • OmniClassタイトルSliding Metal Doors
  • UniFormatIIコードB2030
  • UniFormatIIタイトルExterior Doors