製品の公開
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system

    BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system

    Google翻訳”,
    ポリアーノ・バスバーのトランキングシステム(バスダクトまたはバスウェイとも呼ばれる)は、1942年の創業以来、電力の輸送と配電のために設計されてきました。BX-Eサンドイッチシステムは、幅広い特殊形状とサイズにより、最大限の設計の柔軟性、レイアウトの適応性、設置の容易性を実現し、お客様のニーズを満たします。配線をモジュール要素に分割することで、メンテナンスや将来の変更が容易になり、保護装置の設置が容易になるため安全性が確保されます。サンドイッチ設計により全体の寸法が小さくなり、性能と堅牢性が向上するため、産業用途(鉄鋼、ガラス、プラスチック、海事および造船所、繊維、食品、化学、医療、健康および製薬)、超高層ビルおよび住宅ビル、商業ビルおよびショッピングモール、空港、病院、データセンター、エネルギー用途、海水淡水化および水処理、石油・ガス、ホテル、物流、政府および軍事施設など、中~高電力消費が予測されるあらゆる場所で使用できます。通常バージョンと耐火バージョンがあり、アルミニウム(Al)または銅(Cu)製のバー、3、4、または5本のポール、スチールまたはアルミニウム製のハウジング、IP55、IP65、またはIP68(樹脂鋳造)のIP保護等級、さまざまな色、その他多くのオプションがご要望に応じてご用意できます。
    技術仕様
    • Unique refBXE_Aluminium-6300A
    • コレクションセットBXE_Busbar_trunking_systems
    • コレクションBXE_Al
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-07-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル鉄板
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア